DLP4500外触发相机,投一张pattern相机拍摄一次不能正常触发

您好,

1,我用DLP4500外触发相机,投一张pattern相机拍摄一次,按照手册trig_out的引脚J14上的pin2接到了相机的触发线输入,pin6接的相机的地,但是用示波器显示J14的pin2输出,始终是3.2V或者3.4V,电平没有发生跳变,请问是哪里接线接错或者软件设置有问题么?

2,我想问一下如何拔掉usb线,dlp也能一直进行透射?