Lightcrafter4500 EVM能否像Lightcrafter工作在120Hz、彩色视频模式?

你好,向您咨询关于贵公司Lightcrafter4500 EVM的相关问题:
应用场景描述:我们的系统由投影仪和摄像头组成,用于人机交互实验。投影仪投影图像,摄像头根据同步信号捕获图像,捕获图像经分析处理,投影仪根据手势动作等更新投影图像。
问题一:Lightcrafter4500 EVM能否工作在120Hz、彩色(RGB:888)视频模式?
问题二:120Hz模式下,我想通过HDMI接口,将图像传输到投影仪,如何实现?
说明:之前我用的Lightcrafter投影仪(已停产),只需
(1)将Lightcrafter投影仪与电脑连接、配置为120Hz模式、电脑设置为扩展投影模式;
(2)把需要投影的一幅R[7:0]G[7:0]B[7:0]图像移动到投影仪对应的扩展屏幕上即可;
(3)Lightcrafter会把这帧R[7:0]G[7:0]B[7:0]的60Hz图像切分为2帧图像(R[7:4]G[7:4]B[7:4]为第一帧、R[3:0]G[3:0]B[3:0]为第二帧).从而实现了120Hz/彩色/4位深度的视频投影模式。

4 个回复

  • 您好!

    感谢使用TI的DLP产品。

    问题一:Lightcrafter4500 EVM能否工作在120Hz、彩色(RGB:888)视频模式?
    ->可以工作在120Hz/彩色(RGB:888)视频模式,DLPC350支持视频显示工作模式 (10 至 120Hz 全彩色帧速率 /YUV、YCrCb 或 RGB 输入数据格式),请参考DLPC350数据手册:
    http://www.ti.com/cn/lit/ds/symlink/dlpc350.pdf

    问题二:120Hz模式下,我想通过HDMI接口,将图像传输到投影仪,如何实现?
    ->DLPC350本身不支持HDMI接口信号输入,只支持RGB888并行接口,或者FPDLINK接口。
    但是Lightcrafter4500 EVM上有TFP401芯片,可以支持将HDMI信号转换为RGB888接口信号,因此在使用的时候可以直接按照如下步骤:
    (1)将Lightcrafter4500 EVM投影仪与电脑连接、电脑设置为扩展投影模式(可以直接输出120Hz视频信号);
    (2)把需要投影的一幅R[7:0]G[7:0]B[7:0]图像移动到投影仪对应的扩展屏幕上即可;

    另外,请问您提到的手势识别的功能是会有其他Sensor来完成吗?投影仪只是负责显示应用还是有其他的功能?

    谢谢
  • 回复 Kevin Shi:

    十分感谢您的专业解答!!
    首先,对于您的问题,投影仪和摄像头组成测量系统,辅助使用其他Sensor。

    还有两个操作层面的问题:将Lightcrafter4500 EVM投影仪与电脑连接、电脑设置为扩展投影模式后:

    问题一:如何将Lightcrafter4500 EVM配置成120Hz模式?
    需要通过EVM 的GUI配置,使EVM会工作在120Hz模式?还是需要外部硬件给Lightcrafter4500 EVM 的TRIG_IN接口提供120Hz触发信号?如果不需要外部输入的120Hz信号,EVM的TRIG_OUT接口会输出120Hz信号吗?

    问题二:电脑配置为扩展显示模式,R[7:0]G[7:0]B[7:0]图像移动到EVM投影仪对应的扩展屏幕上,通过HDMI送出的图像是60Hz吧?如何将一系列的图像,按照120Hz模式,从电脑送给EVM投影仪呢?(备注:目前我使用的是开发工具是VisualStudio+Opencv,只能将图像移动到相应位置,无法实现对HDMI接口的更底层控制。)
  • 回复 Kevin Shi:

    Kevin Shi,您好,如您方便,辛苦帮我解答下后面的问题,十分感谢!!
  • 回复 zhong lv:

    您好:
    很抱歉遗漏您的问题。
    问题一:如何将Lightcrafter4500 EVM配置成120Hz模式?
    需要通过EVM 的GUI配置,使EVM会工作在120Hz模式?还是需要外部硬件给Lightcrafter4500 EVM 的TRIG_IN接口提供120Hz触发信号?如果不需要外部输入的120Hz信号,EVM的TRIG_OUT接口会输出120Hz信号吗?
    ->输入HDMI视频信号后,Lightcrafter4500EVM会自动配置到外部视频模式。如果没有,可以使用GUI手动配置到外部video模式。LightCrafter4500EVM是一个被动的显示设备,可以理解为一个显示器,外部输入60Hz,则显示60Hz,外部输入120Hz,则显示120Hz。另外在video模式下是不需要trigger 信号的


    问题二:电脑配置为扩展显示模式,R[7:0]G[7:0]B[7:0]图像移动到EVM投影仪对应的扩展屏幕上,通过HDMI送出的图像是60Hz吧?如何将一系列的图像,按照120Hz模式,从电脑送给EVM投影仪呢?(备注:目前我使用的是开发工具是VisualStudio+Opencv,只能将图像移动到相应位置,无法实现对HDMI接口的更底层控制。)
    ->您需要输出120Hz的视频信号给到Lightcrafter4500EVM的HDMI接口,具体如何输出需要您自行开发。

    谢谢