关于DLP LightCrafter 偏轴,offset的问题。

你好,我有一些对于offset的疑问,希望能够得到解答。

对于结构光测量、3D视觉的应用,使用100%offset的lightcrafter是否能用于点云生成的应用?

标定和三角重建算法和zero offset的设备有区别吗,能用zero offset的算法来用于100% offset的投影场景吗?100%offset成像模型满足和相机一样的小孔成像原理吗?

对于3D视觉的应用,使用100%offset的100%offset在投影和相机的安装位置上有什么要求?和zero offset的设备再安装位置上有什么区别呢?

2 个回复

  • 为更加有效地解决您的问题,我们建议您将问题发布在E2E英文技术论坛上http://e2e.ti.com/support/dlp/f/94,将由资深的工程师为您提供帮助。我们的E2E英文社区有TI专家进行回复,并得到全球各地工程师的支持,分享他们的知识和经验。

    若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。

     

     

  • 您好!

    感谢关注TI的DLP产品。

    Offset描述了投影光离开投影透镜后的路径:

    对于结构光测量、3D视觉的应用,使用100%offset的lightcrafter是否能用于点云生成的应用?

    -是可以用在3D扫描的应用中的,目前有很多实际应用场景。

    标定和三角重建算法和zero offset的设备有区别吗,能用zero offset的算法来用于100% offset的投影场景吗?100%offset成像模型满足和相机一样的小孔成像原理吗?

    -成像原理是相同的,区别在于光学设计,算法是否通用可能需要您来评估。

    对于3D视觉的应用,使用100%offset的100%offset在投影和相机的安装位置上有什么要求?和zero offset的设备再安装位置上有什么区别呢?

    -通常只需要相机能覆盖投影的幅面即可,但是具体位置根据算法,相机不同会有差别。

    谢谢