由于国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

咨询下有关DMD损伤阈值的事情

如题,想咨询一下有关目前贵公司产品DMD损伤阈值的具体数值,希望能提供一下数据。如果是说温度限制的话,那此时的温度对应的激光功率是多少

我希望能得到DMD所能承受的平均功率和峰值功率数据,谢谢

附激光参数:

波长:800nm,脉宽120fs,重频:1kHz

波长:1030nm,脉宽241fs,重频:1-200kHz可调,二倍频输出515nm,三倍频输出343nm

5 个回复