有关5509开发板mic in音频输入和line in同时输入的问题

我现在想用5509开发板接收三路的音频(line in 的左右声道分别算两路音频)然后进行算法处理,请问有没有可能把mic in和line in同时使能然后进行音频信号的输入?具体应该怎么做?谢谢回答

1 个回复

  • 状元 215267 points
    不能同时输入mic in和Line in。在开发板TRM文档里有说明。
    The 5509A DSK uses a Texas Instruments AIC23B (part #TLV320AIC23B) stereo codec for input and output of audio signals. The codec samples analog signals on the microphone or line inputs and converts them into digital data so it can be processed by the DSP.

    若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。