1.下载的sourceforge.net/.../OMAP-L138/v2.40/ NANDWrite_DSP工程,不管的导入到CCS7.4还是新建工程,_NANDStart ,_EXTERNAL_RAM_START,_EXTERNAL_RAM_END这几个变量始终是unresolved symbol,找到定义的位置“external VUint32 _FAR_ NANDStart”, VUint32 _FAR_ 这个类型也定义了。
2.现在高版本的CCS是不是还必须要加.gel文件?CCS7.4添加的入口在哪?
3.Build-variable 'C6000_CSL_CG_ROOT' cannot be resolved.this project may not build as expected.这个有影响吗?