你好,我司在研一个音频处理单元,其中需要用到一颗DSP,在选型上有一些问题。
以下是DSP接口的情况:
|
输入数量 |
输出数量 |
备注 |
ARINC429 |
32 |
26 |
最大每路100kbps |
模拟音频 |
11 |
7 |
采样16bit*16K,输入FIR,混音,输出FIR,绝对时延小于5ms,输入模拟音频设计选呼和摩尔斯码识别(初步估计需要FFT运算按浮点8K采样计算) |
离散量 |
5 |
6 |
|
以太网 |
5*100Mbps |
主要是用于传音频数据及一些消息 |
|
合计 |
92 |
|
主要业务:
模拟音频的处理及识别,ARINC429数据的路由,数字音频的处理。
DSP预留50%处理性能。
数据接口和业务:
选型时我们在c6747和c66x上犹豫,担心c6747处理不过来,目前打算选择c6652或c6654,对EMIF16接口能实际
能跑出来的带宽目前没把握(我们这种业务分配方式是否合理,有更好的选择没?)
DSP处理能力能否大概达到50%的预留?