安装情况:win10 64bit系统安装官网下载的CCS6.2.0.00050正常,安装sys/bios6.46.4.53正常,安装dsp/bios5.42.2.10正常;
使用情况:
- 创建基于F28335 的SYS/BIOS工程,编译烧写运行均正常;
- 创建基于C6416的DSP/BIOS工程时,tcf配置文件无法正常创建,无法使用DSP/BIOS Configuration Tool 打开,会弹出对话框“Unable to Create BIOS Config Server”,但可以使用 Text Editor 打开,编译报错“C:/ti/bios_5_42_02_10/xdctools/tconf:can't create session manager: create of JVM failed”
问题是就这样,CCS和DSP/BIOS均卸载,重装,问题依然复现,无法解决,请求各位大侠搭救