我使用的是TMS320C6657芯片,DDR3存储器需要设计8GB,目前市面上的DDR3最大容量只有1GB(8Gb),这样我需要外接8片DDR3存储器,请问TMS320C6657能驱动得了8片DDR3存储器吗?这样设计有什么风险吗?

我使用的是TMS320C6657芯片,DDR3存储器需要设计8GB,目前市面上的DDR3最大容量只有1GB(8Gb),这样我需要外接8片DDR3存储器,请问从驱动能力上讲TMS320C6657能驱动得了8片DDR3存储器吗?这样设计有什么风险吗?我选用的DDR3存储器是8Gb(128 Meg x 8 x 8 banks)的DDR3存储器。

另外请问一下DDR3的走线,包括数据线、地址命令线和时钟线的最大走线长度有什么限制?

请回复,谢谢!

13 个回复