尊敬的TI技术人员:
我想咨询一个问题,关于TMS320C6678的CACHE问题
假设所有的代码和数据都放在DDR3的区间,进行如下设置:
1、设置大小32K的L1DCACHE用于CACHE,设置大小32K的L1PCACHE用于CACHE
2、设置大小128K的L2CACHE用于CACHE,剩余128K的L2CACHE什么都不做
3、映射16M的DDR3到L2CACHE上
4、只运行一个处理器核,没有使用EDMA
请问,对DDR3上存储的变量读核写,需要进行CACHE一致性保护吗?如invalidate或writeback之类的,
盼回复,多谢