背景说明:
1、我的产品是智能牙刷,使用两节AAA电池直接给CC2640供电,电池输出没有任何LDO或DCDC电路。之所以这样做是为了在省电模式时,耗流能做到1uA。
2、CC2640是7*7的封装,芯片电源采用DCDC方案。
3、板子上还有语音输出和电机,语音耗流大概是50-100mA,电机是40mA。
问题:
1、在生产过程中发现,有5%的板子会晶振(24Mhz)不启振,或是晶振启振了,但是程序不工作。而且有问题的板子,程序都不能用Flash Programmer重新下载(识别不到CC2640)。产品试用过程中,也有这种现象。
2、我的问题是:这种情况会跟CC2640的供电方式有关吗?是否必须在CC2640电源输入端加LDO?