【关于CC3200 LaunchPad在CCS环境下的使用问题】

原先在CCS上只用过MSP430F5529和TM4C123GXL,最近有拿到一款CC3200的开发套件,带有WiFi功能的板子,想学习一下,但是在安装CCS之前选择支持的设备的时候只选择了MSP430系列和Tiva C系列的支持,没有选CC3200系列的选项,就是在创建工程的时候没有CC3200这个系列的选项,不想卸载了CCS在重新安装,重新选择,在软件里面有什么方法可以安装CC3200的支持吗?我用的CCS版本是6.2.0,,求解!

2 个回复