各位大大,小弟的情况是这样的。
gv7601采用10bit外同步模式输入给dm8168的VIN1_PORTB口,经过一个星期的调试,发现始终画面不能正常。
我想请教各位前辈,dm8168的VIN1_PORTB口怎样接dm8168?软件里面的配置又是怎样的?
附小弟的配置:
硬件:PCLK接AT4(DM8168的),HS接AR9,VS接AP9,DE接AU8,视频信号接VIN1A口,
软件:pCaptureInstPrm->videoCaptureMode = SYSTEM_CAPT_VIDEO_CAPTURE_MODE_SINGLE_CH_NON_MUX_DISCRETE_SYNC_ACTVID_VSYNC;
然后我的rdk版本是DVRRDK_04.00.00.03。
恳求各位大大给出指导,行,请帮忙分析下,如果这样方案不行,也请痛痛快快的说出来。谢谢!!!跪谢!