目前在调试McBSP时,发现一个奇怪的异常现象,表现如下:
往McBSP灌入已知的格式化的数据,并且在已知速率下进行灌入,通过EDMA方式,读取McBSP接收到的数据,但是,发现大概有30%左右的概率,出现EDMA读取到的第一个数据是错误的(通过那已知的格式化可以确定)。更奇怪的是就只有这第一个数据是非格式化的,其他的数据均是正常的。
目前不知道是McBSP的问题,还是EDMA方面的问题,只是感觉EDMA应该不会有什么问题,因为在其他应用中也是采用同样的方式使用EDMA;怀疑是McBSP的配置上存在问题,但是不用EDMA方式读取数据的话,经过多次测试,并没有出现第一个数据异常的现象。那是不是就是McBSP的EDMA方式,在配置上需要注意点什么呢?需要各路大虾的帮忙,提供一些思路,参考参考!!!在此谢过了!!!