我是一个刚接触CPU硬件的新人,不知道问题描述是否妥当,请各位大神答疑解惑
1、GPMC是一种并口,并且通过片选地址来寻址的,在与FPGA进行通信时,如果是往FPGA发送信号,那么需要对地址进行解码,解码得到后的片寻地址和掩码,通过存取引擎,将寄存器中的数据和地址发送给片选对应的外部FPGA,那么如果是接收FPGA的信号,是通过EDMA直接传送数据吗,此时不需要用到地址总线?
2、如果GPMC只连接一个FPGA,那么GPMC的片寻内存就不需要将512M的内存进行分割了,GPMC_CS0是不是直接接到FPGA上呢?其他的片选脚就用不上了呢?
3、我看手册时经常出现一个单词burst,不知道怎么去理解,比如burst transactions、wrapping burst,按字面意思翻译,突发的交互动作?包装破裂?感觉很奇怪,你都是怎么理解呀?