您好:
设计背景:
使用AMIC110的PRU-ICSS中12Mbps UART来设计一个profibus RS485.
问题:
使用AMIC110的PRU-ICSS中12Mbps UART来实现PROFIBUS SLAVE RS485,是否可以不外接DDR?
查看资料有找到 在 AMIC110 上实现无 DDR 的 EtherCAT® 从站的参考设计.这是完全使用SOC内存来实现的.
我们设计很简单仅仅是用AMIC110来设计一个profibus RS485出来,其他功能不会进行设计.
软件方面预计使用AMIC110 Sitara 处理器的处理器 SDK来调试使用.
可以达到DPV-1吗?
感谢.