各位大神好!
我在调试AM335X starterware 通过SD卡启动程序时,出现sd卡mount失败,
具体错误出在如下函数位置:third_party\fatfs\port\fat_mmcsd.c文件disk_initialize函数中调用status = MMCSDCardInit(card->ctrl);
被调用的函数是libmmcsd.lib中的函数,我通过debug方式,单步运行到status = MMCSDCardInit(card->ctrl);时
debug信息提示:Break at address "0x4030ce10" with no debug information available, or outside of program code.
在通过将boot_ti.bin重命名为MLO,考入到sd卡进行启动时,可以确认boot已经启动,但是在从sd卡复制app过程中,
对sd卡进行初始化出现卡死,导致程序无法运行。
请问这个问题,我该从哪入手分析,或者哪位大神有解决办法?