TI AMIC110 多协议通信芯片工业应用优化解决方案
直播Q&A
直播讲师:Garrett Ding
直播Q&A:
1、TI AMIC110 多协议通信芯片支持那些通信协议?
A:ETHERCAT/PROFINET/Miii等等
2、是同时支持多种协议么?谢谢
A:不是同时支持,烧录不同软件支持不同的协议
3、请问如何测试EtherCAT的抖动
A:通过示波器测量 我们有测试报告
4、通信距离多远,支持组网吗,功耗如何?
A:不同协议不一样
5、跟MCU+ASIC方案比的优势,从MCU+ASIC方案移植过来的复杂度和BOM优势?
A:AMIC110有成本和性能优势
6、主要用在哪些行业
A:工业通信,伺服等
7、AMIC110可以当EtherCAT主站吗?
A:可以做主站,今天谈的是从站
8、采用什么样原理取代ddr.可靠性怎么样。
A:软件优化使用片内的RAM可以完成从站设计
9、这个芯片是不是ET1100和lan9252类似功能
A:类似的功能,AMIC110的优势在于多协议,高性能,低成本
10、支持PowerLink吗?
A:支持的
11、AMIC110与AM335X有什么本质区别?
A:AMIC110是AM3357的精简版
12、支持几种操作系统
A:LINUX RTOS等
13、(ICE)开发平台是否免费开源
A:免费开源
14、功耗是多少
A:0,5W左右
15、AMIC120没有SD卡的DDRless,怎么写程序?官网缺少像AMIC110的例程。
A:通过JTAG或者串口
16、AMIC110是怎么实现分布式时钟的呢?
A:ETHERCAT协议支持的
17、etherCat软件难度还是很大的? 关键是,硬件可以实现多少功能?
A:AMIC110支持完成的ETHERCAT协议并通过了官方认证
18、AMIC110与NXP IMX系列产品比较 性价比如何?
A:应用目标不一样,AMIC110主推多协议工业通讯
19、AMIC110 的协议会开源吗?
A:不同协议不一样 ETHERCAT是开源的
20、是否提供RTOS Demo程序呢?
A:提供的
21、芯片内部是不是类似新唐的arm9 集成ddr内存的?
A:不集成DDR,有片内RAM
22、C2000+AMIC110实现的EtherCAT,其主控是C2000还是AMIC110?
A:都可以做主控,软件可修改
23、AMIC110 的PHY是集成的吗?
A:PHY需要外扩
24、AMIC110 的多核心的吗?
A:有A8核和PRU核
25、官网能提供Demo程序下载吗
A:可以的
26、TI AMIC110 可以支持哪些IDE开发环境?
A:CCS
27、sitara系列的CPU生命周期如何?能支持到什么时候?
A:10年以上
28、开发环境?
A:CCS
29、请问AMIC110可以实现内置多协议通道切换么?还是单片之只能配置为一种协议模式呢?
A:烧录不同软件支持不同协议
30、AMIC110基于什么架构?
A:ARM+PRU
31、协议需要加入基金会才可以 吗?ti的 sdk里面会看到源码吗
A:SDK里看不到源码,需要加入协会,在协会网站下载
32、不同协议需要单独开发吗
A:需要
33、AMIC110支持IEEE1588 V2吗?
A:支持
34、以前购买的AMIC110 ICE board可以支持千兆以太网吗?
A:ICE BOARD的PHY是100M的
35、如果把协议固化,若需要更改可以采用什么方式
A:重新烧软件
36、自带PMU,还是需要外部PMU
A:外部
37、有显示接口吗?
A:没有
38、AMIC110支持串行flash启动吗?
A:支持
39、TI AMIC110芯片工作频率多少?可以超频吗?
A:300MHZ,不支持超频
40、Mechatrolink例程提供吗?
A:可以,请联系TI的销售
41、EtherCAT需要收费吗?
A:免费
42、ethercat主站可以做吗,软件协议栈开源码
A:可以做,网上有主站开源代码
43、支持USB3.0不?
A:不支持
44、AMIC110是否有裸机开发SDK?
A:有的,请联系TI销售
45、你好,TI AMIC110芯片工作频率是多少?
A:300M
46、是否有LCD接口?
A:没有