AM3359_ICE板子的使用问题

从官网下载了etherCAT从站演示代码包PRU-ICSS-EtherCAT_Slave_01.00.07.02,工程文件都成功创建,然后编译成功了,仿真跑完全OK,OLED点亮了,我在CCS7.4环境下用板载的XDS100直接下载代码到SPI FLASH,结果花了接近1个多小时,后来才注意到要把生成的bin文件转成img文件,然后就不知道咋弄了,在那个WIKI网页上文档太多了感觉,看的头晕。关键是那一个多小时后,CCS那边提示FLASH擦除成功,然后编程成功,然后校验也成功了,但我重启后,板子无任何动作,OLED不亮,那8个etherCAT指示LED也不亮,是咋回事啊

16 个回复