[FAQ] C28x软件提示:如何查看软件示例与文档

问:我在哪里可以查看软件使用的入门信息?在哪里查看外设示例、数学库、DSPDigitalPower示例?

答:请参考ti.com网站上的以下信息:

  • C2000 入门指南 – 软件 - 了解有关C2000WarecontrolSUITE及C2000 MCU软件产品的更多信息
  • C2000Ware包含一套与外设示例、数据库和DSP相关的开发软件和文档集,旨在最大限度地缩短开发时间。下载后,找到C2000Ware中所有文档的完整列表,查看docs目录下的列表。 
  • \ti\c2000\C2000Ware_<version>\docs\c2000Ware_documentation.html
  • DigitalPower SDK - 包含一套全面的软件基础架构、工具和文档,旨在最大程度地缩短基于 C2000 MCU 的数字电源系统开发时间。其中包含C2000Ware,作为DigitalPower SDK的基础。

查看我们的文档!C2000Ware的设备 “doc” 文件夹(在“device_support”目录下)包含每种设备的实用入门文档!

详细说明:

  • 设备固件开发包用户指南(适用于所有设备)
  • 详细的设备软件修订历史记录
  • 设置第一个示例的步骤
  • 适用于该设备的所有示例的详细列表
  • 示例项目快速入门指南(适用于F2837xD,F2837xS,F2807x,F28004x)
  • 在Code Composer Studio中导入、构建和运行示例的指南
  • Driverlib用户指南(适用于F2837xD,F2837xS,F2807x,F28004x)
  • 详细说明驱动程序库的修订历史记录
  • 详细说明驱动程序库的编程模型和库使用情况
  • 提供每个外设模块的API说明


若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。

 

 

2 个回复