现在的目的是为了使用自动化的编译平台,即在生产测试环节通过一个脚本文件自动编译CCS的工程,不需要打开CCS。
现在有一个问题就是测试人员从服务器上down下我的整个代码工程,需要先新建一个workspace,然后将project导入到workspace中才能进行编译。现在该怎样通过eclipse命令行新建workspace,然后再通过命令行将project导入其中,再使用命令行编译呢?
eclipsec -noSplash -data "E:\workspace_v8" -application com.ti.ccstudio.apps.projectBuild -ccs.projects TEST -ccs.configuration Debug:
这是我的编译命令,没问题,但是前提是首先得我的TEST project已经存在于“E:\workspace_v8“这个工作空间才能用,如果别人没有创建而是首次编译呢?