【分享】F28002x介绍

使用第三代技术F28002x新特点:

  • 主频全系列100MHz并集成三角函数与浮点计算单元
    • 支持快速整型除法指令集
    • 支持非线性PID控制
  • 内部集成2个独立12Bit, 3.45MSPS ADC实现同步采用
  • 高速窗口比较器同时实现高低边50ns PWM保护延时
  • DCSM模块实现双代码安全
  • 第四代PWM技术增加更多功能
    • 灵活死区时间配置
    • PWM可根据触发特定Trip事件计数等
    • 专有捕获模块实现谷底导通,提高PFC轻载效率
  • 增加指令预读取提高代码在Flash执行效率达到主频84%
  • 可配置逻辑模块CLB集成LUT与状态机可实现逻辑控制功能
    • 实现QEP,PWM,绝对值编码器扩展。
  • 更多外设接口
    • 集成快速串口通信FSI  实现100Mbps通信
    • 集成CAN通信

 

相关资料:

 

2 个回复