TMS320F28377S上SPI读写E2PROM的问题

本人在TMS320F28377S上就SPI单字节LOOPBACK模式下通讯调试通过,可以收发任意字节个数。

现在在针对安富利的一款E2PROM(M95640-R)进行读写测试时遇到问题,不能顺利读写。

该芯片的读时序如下:

但是,在DSP作为主机读取的过程中,当主机将前面的单字节指令和双字节地址发出后就不再输出时钟信号,也同时拉高了SPISTE_管脚信号,要是这样似乎也确实读取不到数据了的,但不知道有什么办法,还是本人哪里没有考虑到,恳请高手指正.

1 个回复