TMS28335有高达18路的PWM输出,其中12路普通PWM输出。6路高精度增强型PWM。PWM广泛应用于电机控制,逆变器等领域。刚开始学TMS28335的PWM的时候,感觉很迷茫,完全找不到思路。经过自己几天的钻研和阅读相关书籍和例程,终于攻克了PWM。
TMS28335一共有6个PWM模块,分别为ePWM1~ePWM6.每个PWM模块可以输出两路PWM,分别为ePWMA,ePWMB。这两路PWM可以独立输出,也可以互相影响。每个PWM模块包含一下的模块:
时间基准模块(TB):用来设置PWM的时钟频率,工作模式(增计数模式,减计数模式,增减计数模式),相位等的设置
计数比较模块(CC):用来设置PWM的占空比
动作相应模块(AQ):用来设置当TBCTR中的值达到相应的数值时,发生相应的动作(高电平,低电平等)。
死区模块(DB):死区模块的作用主要是用来改变波形的相关的参数,例如,延迟上升沿的时间,延迟下降沿的时间,相位反转等。
PWM斩波器:对生成的PWM波进行斩波
故障输入模块(TZ):外部故障输入,提供的有相应的管角,分别为TZ1~TZ6.可以控制外部故障事件,可以产生相应的外部故障中断。
事件管理模块(ET):提供PWM的中断管理。