28377D使用emif对FPGA进行读写(16-bit,异步模式)的时候,不输出正确的地址,没有拉低CS2,RNW和WE信号都不正确。已经遵循手册,用EMxBA1取代A0,然后将[A7:A1]连接到[A6:A0]。下面附上了代码和截图,求一些思路。
#include "F28x_Project.h" void main(void) { InitSysCtrl(); EALLOW; ClkCfgRegs.PERCLKDIVSEL.bit.EMIF1CLKDIV = 1; // PLLSYSCLK 1/2 for EMIF EDIS; InitGpio(); EALLOW; //led GpioCtrlRegs.GPEMUX1.bit.GPIO133=0; GpioCtrlRegs.GPEDIR.bit.GPIO133=1; //cs2 rd we GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO32=2; //cs0 LOW ENABLE GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO34=2; //cs2 LOW ENABLE GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO33=2; //RNW HIGH ENABLE GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO31=2; //WE LOW ENABLE GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO37=2; //EM1OE LOW ENABLE //addr GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO92=3; //EM1BA1 GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO38=2; //A0 GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO39=2; //A1 GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO40=2; //A2 GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO41=2; //A3 GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO44=2; //A4 GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO45=2; //A5 GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO46=2; //A6 GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO47=2; //A7 GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO48=2; //A8 GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO49=2; //A9 GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO50=2; //A10 GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO51=2; //A11 GpioCtrlRegs.GPBMUX2.bit.GPIO52=2; //A12 GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO86=2; //A13 GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO87=2; //A14 GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO88=2; //A15 GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO89=2; //A16 GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO90=2; //A17 GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO91=2; //A18 //GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO92=2; //A19 //data GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO69=2; GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO70=2; GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO71=2; GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO72=2; GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO73=2; GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO74=2; GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO75=2; GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO76=2; GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO77=2; GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO78=2; GpioCtrlRegs.GPCMUX1.bit.GPIO79=2; GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO80=2; GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO81=2; GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO82=2; GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO83=2; GpioCtrlRegs.GPCMUX2.bit.GPIO85=2; EDIS; Emif1Regs.ASYNC_CS2_CR.all = (EMIF_ASYNC_ASIZE_16 | //16位内存 EMIF_ASYNC_TA_4 | //Turn Around EMIF_ASYNC_RHOLD_8 | //读保持时间 EMIF_ASYNC_RSTROBE_64 | //读选通 时间 EMIF_ASYNC_RSETUP_16 | //读建立时间 EMIF_ASYNC_WHOLD_8 | //写保持时间 EMIF_ASYNC_WSTROBE_64 | //写选通时间 EMIF_ASYNC_WSETUP_16 | //写建立时间 EMIF_ASYNC_EW_DISABLE | //拓展等待禁用 EMIF_ASYNC_SS_DISABLE); //strobe select模式禁用 DINT; InitPieCtrl(); IER = 0x0000; IFR = 0x0000; InitPieVectTable(); EINT; int i; Uint16 *ExRamStart = (Uint16*)0x00100000; for(i=0; i<0x0008; i++) { *(ExRamStart+i)=0x6666; } while(1) { GpioDataRegs.GPECLEAR.bit.GPIO133=1; DELAY_US (500000); GpioDataRegs.GPESET.bit.GPIO133=1; DELAY_US (500000); } }