你好,我们是生产无刷马达控制器的厂家,我收到Ti发给我的邮件推荐整套解决方案,我详细看了介绍说明感觉很适合我们的产品(方案名:TIDA-010056,1.5kw,54v ,解决方案为:单片机MSP430FR2355+栅极驱动DRV8350R+MOS管CSD19536KTT,且有TI提供的固件可以烧录),我现在想此基于单片机作为前端,来做一个工作电压100V,电流100A的,10KW的马达驱动控制器产品,我想解决方案用:单片机MSP430FR2355+栅极驱动ucc27714+MOS管IPT059N15组成的方案,关于电压检测和电流检测我这边有成熟的电路与之匹配,我的问题是:
1:前端的MSP430FR2355原本的固件(TIDA-010056固件)需要根据新产品的高电压,大电流的改变而要修改代码算法吗还是不修改?如果要修改的话由于我们工厂没有能力修改代码,是否需要我提供样品给你对原固件做算法修改?我样品送给谁?我公司在深圳。
2:如果不修改的固件的话,在TIDA-010056方案中,MSP430FR2355的固件是控制栅极驱动DRV8350R的,其中有与之通信的SDI,SDO,LCK,scs,FAULT等接口,是否悬空?如悬空可以正常工作吗?
谢谢。