如何利用好MSP430芯片内的information memory 作为掉电数据保存(EEPROM)

          

     受朋友之托,今天第一次给大家发帖子,  把珍藏的成年老窖, 让大家尝尝,  下面是我珍藏多年的代码,我自认为有价值,  如果对你有点点帮助,请个我回个帖子. 

我们用的MSP430时,  内部有几十个字节information memory 可以当EEPROM来用, 无需再外扩EEPROM芯片,  用量保存一下系数的掉电保存的数据. 我一直用这个, 很好用.      

     特别说明:

     1.说明我用的是IAR编译器,  在IAR上一定能通过 

    2. 利用information memory 作为EEPROM 掉电保存数据,这是这段程序第一个亮点;

    3. 写information memory 必须在RAM中运行程序.  将程序从flash 跑到RAM中运行, 很有意思. 这是第二个亮点.

    4. 源文件,下载

 

#include "MSP430x16x.h"
#include "string.h"
#include"stdlib.h"
#include"flash.h"


/************************************************************************************
** 函数名称: flashWrite
** 功能描述: 在MSP430flash中写数据
**
** 输  入: td:写入地址, sd:源数据指针, size:写入字节数
** 输  出: 无
** 返 回 值: 返回需要发送给其他任务处理的数据块的指针。
** 全局变量:
** 调用模块:
** 作  者: 陈文浩
** 日  期: 2010年07月12日
************************************************************************************/
void flashWrite(unsigned char * td, unsigned char *sd, unsigned char size)
{
typedef void(*funp)(unsigned char*,unsigned char *, unsigned char); //定义函数指针类型
funp FLASHBLK;
char ramcode[100]; //ram内程序及数组地址指针
_DINT();
//ramcode=(char *)malloc(sizeof(char)*100); //为放入内存的子程分配空间(需先将heap值设为180)
FLASHBLK = flashWriteBlock; //函数指针赋值
memcpy(ramcode,(char *)FLASHBLK,100); //将块写子程放入ram中已分配空间
FLASHBLK=*(funp)ramcode; //将函数指针指向ram中的块写子程
flashErase(td); //段擦
(FLASHBLK)(td,sd, size); //块写(调用的是ram中的块写子程)
//free(ramcode); //释放空间
_EINT(); //开放中断
}


void flashWriteBlock(unsigned char * td,unsigned char *sd, unsigned char size)
{
int i;

while((FCTL3&BUSY)!=0x00); //检测busy位
FCTL2=FWKEY+FSSEL_1+20; //flash模块时钟源为MCLK 分频2
FCTL3=FWKEY; //解锁
FCTL1=FWKEY+BLKWRT+WRT; //块写
for(i=0;i<size;i++) //写64字节数据
{
*td++=*sd++; //写入
while((FCTL3&WAIT)==0); //检测wait位 是否写入该字
}
FCTL1=FWKEY; //BLKWRT WRT位复位
while((FCTL3&BUSY)!=0x00); //检测BUSY位
FCTL3=FWKEY+LOCK; //锁定

}
/*******************************************************************************/
/* 段擦除子程序 */
/*******************************************************************************/
void flashErase(unsigned char *td)
{
FCTL2=FWKEY+FSSEL_1+10; //flash模块时钟源位MCLK 分频2
FCTL3=FWKEY; //解锁
FCTL1=FWKEY+ERASE; //段擦除
*td=0; //在欲进行操作的段中空写,启动擦除操作
FCTL3=FWKEY+LOCK; //锁定
}

//功能:FLASH操作 BYTE数据写入
//编程时钟:257KHZ~476KHZ
void flashWriteByte(unsigned char * pdata, unsigned char data)
{
//WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
_DINT(); //关闭总中断
FCTL2 = FWKEY+FSSEL1+12; //3686400/300K=12
FCTL3 = FWKEY; //LOCK=0;
FCTL1=FWKEY+WRT; //WRT=1;
*pdata = data;
FCTL3 = FWKEY+LOCK; //
//开通看门狗
_EINT(); //开放中断
}

void flashWriteWord(unsigned short * pdata, unsigned short data)
{
//WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //关闭看门狗
_DINT(); //关闭总中断
FCTL2 = FWKEY+FSSEL1+12;
FCTL3 = FWKEY; //LOCK=0;
FCTL1=FWKEY+WRT; //WRT=1;
*pdata = data;
FCTL3 = FWKEY+LOCK; //
//开通看门狗
_EINT(); //开放中断
}

进入电子产品设计这个行业, 天就那么大, 今天是同行,明天是朋友, 后天就是老朋友, 我们珍惜每一次机会,展示你我的风采!

11 个回复