msp430f2618 长期低压供电(2.0V)对系统性能(DCO 8M)的影响

通过查找msp430f2618的数据手册,当DCO(8M)设置为系统时钟(MCLK)的时钟源时,从图中可以看到供电电压至少需要2.25V。因为项目需要,经常使用2.0V给msp430f2618供电,也能得到8M时钟,且也能工作正常。但是毕竟这种使用情况违背了官方文档推荐的使用方法,想知道如果长期这样使用的话会有什么不好的影响?小弟第一次发帖,请求大神指点迷津。

2 个回复