【分享】MSP430开发宝典 (内含MSP430开发手册v1.2和MSP430入门中文视频!)

MSP430开发手册v1.2 【文档链接点这里!】:

 编者寄语:

在这本MSP430TM开发手册中,你可以找到所有MSP430相关资源及其链接。是的,我们的目标就是把MSP430的一切都囊括在这本手册中!因此你也可以称它为MSP430资源大全。在开发基于MSP430的应用程序时,你可以将它用作MSP430入门指南,查找MSP430相关问题的词典,或是MSP430自学手册。不论是MSP430相关知识的菜鸟还是大师,都能从这本开发手册中获益匪浅。如果对MSP430TM开发手册有任何的意见和想法,欢迎在E2EChina的MSP430™16 位超低功耗 MCU板块下创建帖子进行反馈,或直接在该帖子下面留言。

内容说明:

MSP430生态系统主要由TI的网页资源、PC软件工具资源、嵌入式资源和参考设计资源组成。本手册也基于这四个主题展开。


TI网页资源:介绍TI.com上所包含的MSP430相关资源,视频培训,以及E2E支持。
PC软件资源:介绍MSP430相关的PC端软件开发工具,包括IDE,GUI,软件开发包。
嵌入式资源:介绍MSP430常用相关技术文档,开发板,仿真器,以及嵌入式软件例程。
参考应用设计资源:介绍MSP430相关的系统级参考方案,特殊应用,加密方法,质量指导。

MSP430一小时零基础入门视频:

本课程针对MSP430单片机初学者,介绍了如何零基础开发MSP430项目,包括MSP430单片机产品和典型应用介绍、开发资源的获取、软件和硬件设计指南、以及如何快速获取技术支持。

手机版:

网页版:

零基础入门:手把手教你如何快速开发 MSP430™ 项目

MSP430三小时入门与实战中文视频:

本课程针对MSP430单片机初学者,内容包括了产品家族介绍、典型应用、软硬件设计入门、以及简单的设计实验。相比于一小时入门中文视频,涵盖范围更广。介绍也更为详细。

手机版:


网页版:

3小时实战+剖析:TI 工程师手把手带你全面入门 MSP430

6 个回复