抗噪声电容触控 HMI 参考设计

描述

抗噪电容式触控 HMI 设计 (TIDM-CAPTOUCHEMCREF) 是用于实现抗噪电容式触控人机界面 (HMI) 的参考设计。它集成了 TI 采用高性能 CapTIvate™ 触控技术的 MSP430FR2633 微控制器 (MCU) 和 TPS7A4533 线性稳压器以及 UCC28910 反激式开关。此参考设计展示了如何通过采用包含硬件设计技术、CapTIvate 技术外设功能和软件信号工艺的三位一体的设计方法,设计出能够通过具有挑战性的传导射频抗扰性、电气快速瞬变/脉冲群抗扰性和静电放电抗扰性系统级测试的硬件和软件。

特性
  • 采用 CapTIvate™ 触控技术的 MSP430™ MCU 可实现抗噪电容式触控感应
  • 符合传导抗噪性能高达 10Vrms 的 IEC 61000-4-6 标准
  • 符合电气快速瞬变/脉冲群抗扰性高达 ±4kV 的 IEC 61000-4-4 标准
  • 符合静电放电抗扰性高达 ±8kV 接触放电和 ±15kV 空气放电的 IEC 61000-4-2 标准
  • 配备通用交流和 12V 直流电源的手动和自动电容感应面板适用于多种测试配置

好好学习,天天向上。

29 个回复