关于SimpleLink系列的“快速可移植”特性的一点疑惑

        大家好,我最近有兴趣研究SimpleLink系列。主要还是想结合带内部以太网PHY的MSP432E401Y做点东西。有几个小问题想问一下。

        1、如图一,CC3200/CC3100被称为第一代产品(1st Gen)、CC3220/CC3120为第二代产品,其中只有第二代支持“SimpleLink MCU Platform”。那么,第一代产品也被称为SimpleLink系列,它有什么类似的快速开发的特性吗?或者说第一代、第二代的区别是什么?


        2、MSP432P401R / MSP432E401Y作为Host MCU也属于SimpleLink系列。这个SampleLink技术是不是局限在所有的“wireless”芯片,就算后者内部集成了以太网功能,但只有配合了CC无线芯片才可发挥特点。也就是说,MSP432必须要配合CC系列无线芯片来使用?

        我目前还是对SimpleLink的定义不清晰。

        3、图二的黄色框内容我有疑惑,只有MSP432控制器配合了CC才可以发挥作为这个系列的特性?一个MSP432挂多个CC?

11 个回复