各位大侠!小弟手上1块板子用的TM4C129CNCPDT+KS8721BLI 实现光纤网络,现在发现如果在板卡上电初始化网络过程中,对方网络设备一直发送广播查询此板卡IP是否在线报文时,板卡能建立LINK,但到初始化IP时候,初始化IP函数一旦执行,与光线交换机的LINK就会丢失,此时如果把板卡光纤接收口插拔一下,即断开广播报文接收,网卡就能建立IP(此处使用固定IP),后续TCP连接也能建立并正常发送数据,若板卡先于对方网络设备启动,即没有广播报文存在,网卡也能初始化成功; 等于现象为板卡中网络初始化过程中如果遇到有广播报文则不能建立IP? 请问是怎么回事呢?