看着库函数手册和以前在32上写I2C的步骤写了个初始化程序 设备ID读出来0x00
下面是程序
void I2C_Init(void)
{
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_I2C3);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD);
GPIOPinTypeI2C(GPIO_PORTD_BASE,GPIO_PIN_1);
GPIOPinTypeI2C(GPIO_PORTD_BASE,GPIO_PIN_0);
GPIOPinTypeI2CSCL(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_0);
GPIOPinConfigure(GPIO_PD0_I2C3SCL);
GPIOPinConfigure(GPIO_PD1_I2C3SDA);
I2CMasterInitExpClk(I2C3_BASE, SysCtlClockGet(), true);
I2CMasterEnable(I2C3_BASE);
}
{
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_I2C3);
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD);
GPIOPinTypeI2C(GPIO_PORTD_BASE,GPIO_PIN_1);
GPIOPinTypeI2C(GPIO_PORTD_BASE,GPIO_PIN_0);
GPIOPinTypeI2CSCL(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_0);
GPIOPinConfigure(GPIO_PD0_I2C3SCL);
GPIOPinConfigure(GPIO_PD1_I2C3SDA);
I2CMasterInitExpClk(I2C3_BASE, SysCtlClockGet(), true);
I2CMasterEnable(I2C3_BASE);
}
void MPU_Write_Byte(uint8_t addr,uint8_t reg,uint8_t data)
{
I2CMasterSlaveAddrSet(I2C3_BASE,addr,false);
I2CMasterDataPut(I2C3_BASE,reg);
I2CMasterControl(I2C3_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);
while(I2CMasterBusy(I2C3_BASE));
I2CMasterDataPut(I2C3_BASE,data);
I2CMasterControl(I2C3_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_CONT);
while(I2CMasterBusy(I2C3_BASE));
I2CMasterControl(I2C3_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_FINISH);
}
{
I2CMasterSlaveAddrSet(I2C3_BASE,addr,false);
I2CMasterDataPut(I2C3_BASE,reg);
I2CMasterControl(I2C3_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);
while(I2CMasterBusy(I2C3_BASE));
I2CMasterDataPut(I2C3_BASE,data);
I2CMasterControl(I2C3_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_CONT);
while(I2CMasterBusy(I2C3_BASE));
I2CMasterControl(I2C3_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_FINISH);
}
uint8_t MPU_Read_Byte(uint8_t addr,uint8_t reg)
{
uint32_t raw_res;
uint8_t res;
I2CMasterSlaveAddrSet(I2C3_BASE,addr,false);
I2CMasterDataPut(I2C3_BASE,reg);
I2CMasterControl(I2C3_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);
while(I2CMasterBusy(I2C3_BASE));
I2CMasterSlaveAddrSet(I2C3_BASE,addr,true);
I2CMasterControl(I2C3_BASE,I2C_MASTER_CMD_SINGLE_RECEIVE);
while(I2CMasterBusy(I2C3_BASE));
raw_res=I2CMasterDataGet(I2C3_BASE);
res=(uint8_t)(raw_res>>24);
return res;
}
{
uint32_t raw_res;
uint8_t res;
I2CMasterSlaveAddrSet(I2C3_BASE,addr,false);
I2CMasterDataPut(I2C3_BASE,reg);
I2CMasterControl(I2C3_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);
while(I2CMasterBusy(I2C3_BASE));
I2CMasterSlaveAddrSet(I2C3_BASE,addr,true);
I2CMasterControl(I2C3_BASE,I2C_MASTER_CMD_SINGLE_RECEIVE);
while(I2CMasterBusy(I2C3_BASE));
raw_res=I2CMasterDataGet(I2C3_BASE);
res=(uint8_t)(raw_res>>24);
return res;
}
void MPU_Read_Len(uint8_t addr,uint8_t reg,uint8_t len,uint8_t *buf)
{
uint8_t i;
uint32_t raw_res;
uint8_t res;
I2CMasterSlaveAddrSet(I2C3_BASE,addr,false);
I2CMasterDataPut(I2C3_BASE,reg);
I2CMasterControl(I2C3_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);
while(I2CMasterBusy(I2C3_BASE));
I2CMasterSlaveAddrSet(I2C3_BASE,addr,true);
I2CMasterControl(I2C3_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_START);
while(I2CMasterBusy(I2C3_BASE));
for(i=0;i<len;i++)
{
I2CMasterControl(I2C3_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_CONT);
while(I2CMasterBusy(I2C3_BASE));
raw_res=I2CMasterDataGet(I2C3_BASE);
res=(uint8_t)(raw_res>>24);
buf++;
}
I2CMasterControl(I2C3_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_FINISH);
}
{
uint8_t i;
uint32_t raw_res;
uint8_t res;
I2CMasterSlaveAddrSet(I2C3_BASE,addr,false);
I2CMasterDataPut(I2C3_BASE,reg);
I2CMasterControl(I2C3_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);
while(I2CMasterBusy(I2C3_BASE));
I2CMasterSlaveAddrSet(I2C3_BASE,addr,true);
I2CMasterControl(I2C3_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_START);
while(I2CMasterBusy(I2C3_BASE));
for(i=0;i<len;i++)
{
I2CMasterControl(I2C3_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_CONT);
while(I2CMasterBusy(I2C3_BASE));
raw_res=I2CMasterDataGet(I2C3_BASE);
res=(uint8_t)(raw_res>>24);
buf++;
}
I2CMasterControl(I2C3_BASE,I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_FINISH);
}
下面是初始化程序
uint8_t MPU9250_Init(void)
{
uint8_t res=0;
I2C_Init();
MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_PWR_MGMT1_REG,0X80);
delay_Nms(200);
MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_PWR_MGMT1_REG,0X00);
MPU_Set_Gyro_Fsr(3); //ÍÓÂÝÒÇ´«¸ÐÆ÷,¡À2000dps
MPU_Set_LPF(42);
MPU_Set_Accel_Fsr(0); //¼ÓËٶȴ«¸ÐÆ÷,¡À2g
MPU_Set_Rate(500); //ÉèÖòÉÑùÂÊ500Hz
MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_INT_EN_REG,0X00); //¹Ø±ÕËùÓÐÖжÏ
MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_USER_CTRL_REG,0X00);//I2CÖ÷ģʽ¹Ø±Õ
MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_FIFO_EN_REG,0XFF);
MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_INTBP_CFG_REG,0X82);//INTÒý½ÅµÍµçƽÓÐЧ£¬¿ªÆôbypassģʽ£¬¿ÉÒÔÖ±½Ó¶ÁÈ¡´ÅÁ¦¼Æ
res=MPU_Read_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_DEVICE_ID_REG|0x80); //¶ÁÈ¡MPU6500µÄID
if(res==MPU6500_ID) //Æ÷¼þIDÕýÈ·
{
MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_PWR_MGMT1_REG,0X01); //ÉèÖÃCLKSEL,PLL XÖáΪ²Î¿¼
MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_PWR_MGMT2_REG,0X00); //¼ÓËÙ¶ÈÓëÍÓÂÝÒǶ¼¹¤×÷
MPU_Set_Rate(500); //ÉèÖòÉÑùÂÊΪ500Hz
}else return 1;
{
uint8_t res=0;
I2C_Init();
MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_PWR_MGMT1_REG,0X80);
delay_Nms(200);
MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_PWR_MGMT1_REG,0X00);
MPU_Set_Gyro_Fsr(3); //ÍÓÂÝÒÇ´«¸ÐÆ÷,¡À2000dps
MPU_Set_LPF(42);
MPU_Set_Accel_Fsr(0); //¼ÓËٶȴ«¸ÐÆ÷,¡À2g
MPU_Set_Rate(500); //ÉèÖòÉÑùÂÊ500Hz
MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_INT_EN_REG,0X00); //¹Ø±ÕËùÓÐÖжÏ
MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_USER_CTRL_REG,0X00);//I2CÖ÷ģʽ¹Ø±Õ
MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_FIFO_EN_REG,0XFF);
MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_INTBP_CFG_REG,0X82);//INTÒý½ÅµÍµçƽÓÐЧ£¬¿ªÆôbypassģʽ£¬¿ÉÒÔÖ±½Ó¶ÁÈ¡´ÅÁ¦¼Æ
res=MPU_Read_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_DEVICE_ID_REG|0x80); //¶ÁÈ¡MPU6500µÄID
if(res==MPU6500_ID) //Æ÷¼þIDÕýÈ·
{
MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_PWR_MGMT1_REG,0X01); //ÉèÖÃCLKSEL,PLL XÖáΪ²Î¿¼
MPU_Write_Byte(MPU9250_ADDR,MPU_PWR_MGMT2_REG,0X00); //¼ÓËÙ¶ÈÓëÍÓÂÝÒǶ¼¹¤×÷
MPU_Set_Rate(500); //ÉèÖòÉÑùÂÊΪ500Hz
}else return 1;
res=MPU_Read_Byte(AK8963_ADDR,MAG_WIA); //¶ÁÈ¡AK8963 ID
if(res==AK8963_ID)
{
MPU_Write_Byte(AK8963_ADDR,MAG_CNTL1,0X11); //ÉèÖÃAK8963Ϊµ¥´Î²âÁ¿Ä£Ê½
}else return 1;
if(res==AK8963_ID)
{
MPU_Write_Byte(AK8963_ADDR,MAG_CNTL1,0X11); //ÉèÖÃAK8963Ϊµ¥´Î²âÁ¿Ä£Ê½
}else return 1;
return 0;
} 设备ID读不出来
} 设备ID读不出来