最热门LED照明参考设计汇总

最热门LED照明参考设计汇总

包括下列热门文档,如有其它LED照明文档的需求,欢迎在本贴跟帖询问、索取。

隔离式LED驱动器(30V〜42VDC@450毫安)室内LED照明 PMP4301
30系列驱动器(350毫安@80- 120V)室内LED照明 PMP4289 

PFC /反激式(59V@2.5A)LED照明 PMP4636
升压(20V...40V@500毫安)LED照明 PMP4740


AC / DC驱动器(3.8A@54V)街道照明 PMP4288
15系列驱动器(700毫安@50)街道照明 PMP3582
15系列驱动器(700毫安@50)太阳能路灯 PMP3543


非调光LED照明驱动器(38V@350毫安) PMP6001
TRIAC调光120V LED照明驱动器(32V@350毫安) PMP6002
TRIAC调光230V LED照明驱动器(32V@350毫安) PMP6003
MR16 LED照明驱动器(1.1A@5.7V)参考设计 PMP6004
PFC反激式(40 ...120V@0.35A)的LED驱动器 PMP4522
升压,降压 - 升压(+/ -17V@0.35A,+/ -30V@0.35A)的LED驱动器 PMP4057

直接输入/局部调光(传统电视电源+ LED驱动器),无升压DC / DC  PMP4298A
110V10系列驱动器(700毫安@35)外部LED驱动器 PMP6305

4系列驱动器(700毫安@16)筒光灯 PMP3663
6系列驱动器(720毫安@ 21)T8管 PMP3672
9系列驱动器(350毫安@30)PAR30/PAR38  PMP6304
12系列驱动器(430毫安@42)T8管 PMP6306

文档下载地址http://www.deyisupport.com/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer-Components-PostAttachments/00-00-00-03-93/LED-Lighting.zip