CC1310 热门FAQ

CC1310 热门FAQ

研讨会热门问答:

 

1. CC1310的发射、接收、休眠功耗、供电范围是多少?

1)TX:13.4mA@+10dBm;23mA@+14dBm

2)RX:5.4mA

3)MCU电流:2.5mA@48MHz ARM Cortex-M3

4)Sensor controller电流:400uA+8.2uA/Mhz

5)休眠电流:0.7uA(RTC与RAM保持)

6)深度休眠电流:0.185uA

7)供电范围:1.8V~3.8V

 

2. CC1310支持的无线频段、速率、距离、发射功率、接收机灵敏度?

1)无线频段支持:315Mhz,433Mhz,470Mhz,500Mhz,779Mhz,868Mhz,915Mhz, 2.4Ghz(CC1350)

2)通信速率:625bps~4Mbps

3)距离:Long range mode模式下5kbps速率,测试可以达到20公里

4)TX片内最大支持到+15dBm

5)RX灵敏度支持到-124dBm@625bps; -119dBm@5kbps;-110dBm@50kbps

 

3. CC1310支持哪些组网方式?

1)采用私有协议组网

2)使用TI 15.4组成星型网络

3)6LowPan

4)W-MBUS

5)Sigfox

6)CC1350可以同时支持Sub-1Ghz与BLE

 

4. CC1310的开发工具软件?

1)软件开发工具:CCS,IAR

2)RF配置与调试工具:SmartRF Studio 7, Flash-programmer 2

 

5. CC1310的样片,评估板,SDK,参考设计如何获取?

1) 样片:请上TI store申请免费样品

2) 评估板:CC1310 EMKCC1350 LaunchPadCC1350 SensorTag

3) SDK:CC1310 SDKTI-RTOS

4) 参考设计:

CC1310硬件设计资料汇总

TIDA-00838:868MHz 无线M-Bus热量表参考设计

TIDEP0084:<1GHz无线节点接入物联网云的网关参考设计

TIDM-BLE-REEDMTR:BLE蓝牙流量计(干簧管方式)参考设计

TIDA-00484:纽扣电池维持10年工作的低功耗Sub-1GHz无线温湿度传感器参考设计

TIDA-00489:Sub-1GHz无线低功耗PIR运动检测器参考设计

TIDA-00488:Sub-1GHz无线环境光传感器节点参考设计

TIDA-00807:电力故障指示器参考设计

 

6. CC1310在线研讨会的PPT和视频如何获取?

PPT 下载链接: www.ti.com/cn/lit/pdf/SWAP026

视频观看链接: http://training.eeworld.com.cn/course/3996

 

7. CC1310与其他无线芯片和技术相比的优势?

CC1310集成了三个内核的射频SoC芯片。射频处理器内核具有高带外选择性,超低功耗,高链路预算等特点;主处理器集成低功耗ARM Cortex-M3及片上Flash,RAM,同时芯片还集成了超低功耗传感器处理引擎。并且芯片拥有丰富的外设,如ADC,PWM,I2C,SPI,GPIO等。

 

8. CC1310的巴伦电路与天线设计?

1)巴伦电路:可以参考这个参考设计的PA之前的部分。目前可以匹配 868/915MHz频段。我们也在和一些厂家合作开发433MHz/470MHz频段的巴伦,敬请期待。

2)天线设计:请参照DN035CC-ANTENNA-DK2

 

9. CC1310的sensor controller如何开发?

请上TI SimpleLink MCU Academy进行开发学习

 

10. CC1310的软件都是基于TI RTOS的吗?

现在的CC1310 SDK都是基于TI-RTOS的,后续会出不带RTOS的SDK,请随时关注CC1310页面。

 

11. CC1310支持语音传输吗?

从CC1310的物理通道来讲,这颗芯片最高可以支持4Mbps的传输速率,对于支持语音来说,带宽还比较充裕的。

 

12. CC1310能否完成空中在线程序升级?

可以的,详情请咨询TI当地销售代表和技术支持。随后我们会一并整理到CC1310 SDK中,请随时关注。

 

13. CC1310如何实现无线信道防碰撞?

可以使用TI 15.4组成星型网络,这是一套基于竞争和时隙的组网系统,可以实现防碰撞管理。另外,也可以用跳频或者配合CCA/LBT的方式,实现防碰撞。