C5000

C5000

C5000 常见问题:

快速链接>>

C5000 超低功耗 DSP  (29)

TMS320C5000™ DSP 平台提供了业界功耗最低的广泛 16 位 DSP 产品系列,性能高达 300MHz (600 MIP)。这些产品针对强大且经济高效的嵌入式信号处理解决方案进行了优化,其中包括音频、语音、通信、医疗、安保和工业应中的便携式器件。
其待机功率低至 0.15mW,工作功率低于 0.15mW/MHz,是业界功耗最低的 16 位 DSP。即使在执行 75% 双 MAC 和 25% ADD 这样的大活动量操作(无空闲周期)时,包含存储器在内的核心工作功率也仍然低于 0.15mW/MHz。C5000 的性能高达 300MHz,它能给便携式器件带来复杂的数字信号处理功能,从而支持一流的创新。