Hi
我们的产品有用到cc2640R2F芯片,遇到传输距离过短的问题,目前直线传输在iphone上用LightBlue测试才3-4m,RSSI在-70dBm时连接已经很不稳定了,我们作了以下的排除测试,
1.芯片输出功率已经设置为5dBm,包含线损,滤波器以及匹配损耗输出端用频谱仪测试出来的功率为2.5dBm左右。
2 信号源模拟24MHz的晶振输入。
3单独为芯片外接电源供电,隔离系统电源干扰。
4针对balun的输出端到天线作了阻抗匹配,传输距离没有太多改善(1-2m)
原理图以及layout如下
请帮忙提供些故障排除建议或措施,谢谢!