目前做一个蓝牙项目想要用CC2640R2F 7*7规格的芯片,目前原理图画完了有点小疑惑想请教各位。看了下手册上的介绍感觉不是很详细,analog意思是能做模拟引脚吗?那具体能有哪些功能呢 比如做ADC输入采样?sensor controller意思是传感器控制器,主要负责一些外设控制、ADC采样、SPI通信等,这意思是能拿来做adc采样,spi通信的引脚了?那如果我要用这几个引脚一定要用Sensor Controller Studio(SCS)来写软件吗?VDDR脚给它1.8V在这边是做什么功能呢?VDDR_RF是专门用来给蓝牙脚 1 2脚供电的吗?
1.模拟引脚,顾名思义,可以输入模拟量可以检测,可以做ADC和模拟比较器。
2.如果需要使用SPI、ADC、I2C等外设,可以用Sensor Controller Studio生成,也可以自己写底层驱动。
3.当使用外部调节器模式时,VDDR范围为1.7-1.95V。在这种情况下,VDDR和VDDS是相同的。当内部DCDC和LDO采用正常模式时,VDDS范围为1.8V~3.8V,内部LDO和内部DCDC输出的VDDR为1.68。
苦行僧。
回复 xyz549040622: