官方库 BLE-CC254x-1.4.2.2
例程 SimpleBLEPeripheral
手机 华为荣耀7x
手机系统 升级到Android 8.0
现象:
1、在Android未升级前,打开nRF Connect可扫描到CC2541,Android升级后,nRF Connect不能扫描到CC2541,但在IOS上使用nRF Connect可以扫描到。
2、将升级后的Android手机打开nRF Connect,并等待很长时间后,偶尔也有发现CC2541的现象,但需要等待的时间较长。
3、使用IOS的nRF Connect模拟发出广播报文,升级后的Android手机可以正常接收到报文。
已经排查:
1、已经排查广播包PDU长度不对,导致的Android 8.0不能发现的问题,确认应该不是该问题导致。
2、程序中所有参数和设置均为例程中给出,未修改。