hI :
我们用CC2640R2F芯片,现在我们设计是参考参考设计的,C104、C106都是10uF瓷介电容。
问题1:蓝牙上电快,斜率超max值,实测1800mV/11.7US=164,这种有多大风险?为什么?
因为数据表上的电源上升时序要求在0-100mV/us,而在设计中有164,这种风险有多大?为什么?
因为蓝牙供电是通过mosfet控制的,mosfet前级有个10uF tan电容,mosfet开通后会有个TAN电容给瓷介电容充电的过程,此时浪涌电流为1.3A,可能会影响TAN电容寿命。我们考虑将磁珠换成5ohm电阻既可以将上电速度降低又可以减小浪涌电流。但是不清楚换掉磁珠的影响?是否可以去掉磁珠?