使用所有例程都提示这个,没法用,重新装了sdk和ccs都没用
define=DeviceFamily_CC26X2 --define=SECURITY --define=uartlog_FILE=\"\"\"\" -g --c99 --gcc --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi " ../TOOLS/ble_release.cfg, ...) failed.
make (e=2): 系统找不到指定的文件。
gmake[1]: *** [build-1249397825-inproc] Error 2
TOOLS/subdir_rules.mk:9: recipe for target 'build-1249397825' failed
gmake: *** [build-1249397825] Error 2
gmake: Target 'all' not remade because of errors.
求解