CCS8.3.1 在使用XDS110调试 CC2640R2F 开发板时,加载出错概率比较大。 使用示波器查看 cJtag信号,发现 CCS8.3.1 的通讯速率比 IAR 8.32.1 环境高很多。IAR 8.32.1 环境 我可以配置通讯速率,在500K bps。
另外一个问题,IAR 8.32.1 环境调试,加载调试能顺利进行,但调试时,代码行为似乎异常,比如, sensor control 代码接口异常,比如 scCtrlReadyCallback 回调,大概率不会执行;scTaskAlertCallback回调中,scifGetAlertEvents() 返回的竟然是0。 同样的代码,CCS8.3.1 环境调试,代码行为正常。