您好:
我在使用CC2652R1时出现死机问题,只要不断进行搜索扫描就会出现死机。使用IAR8.32.3,协议栈版本为:simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_20_00_35,工程为Multi role。
程序参数配置为:
/// Default scan interval (in 625 us ticks)
#define SCAN_PARAM_DFLT_INTERVAL 800
/// Default scan window (in 625 us ticks)
#define SCAN_PARAM_DFLT_WINDOW 800
GapScan_setPhyParams(DEFAULT_SCAN_PHY, SCAN_TYPE_ACTIVE,
SCAN_PARAM_DFLT_INTERVAL, SCAN_PARAM_DFLT_WINDOW);
// Default scan duration in 10 ms
#define DEFAULT_SCAN_DURATION 100
然后每10s执行一次:
GapScan_enable(0, DEFAULT_SCAN_DURATION, 0);
就会进入死机状态。
死机时的现象:
请问是什么原因?谢谢。