#define GAPBOND_IO_CAP_DISPLAY_ONLY 0x00 //!< Display Only Device
#define GAPBOND_IO_CAP_DISPLAY_YES_NO 0x01 //!< Display and Yes and No Capable
#define GAPBOND_IO_CAP_KEYBOARD_ONLY 0x02 //!< Keyboard Only
#define GAPBOND_IO_CAP_NO_INPUT_NO_OUTPUT 0x03 //!< No Display or Input Device
#define GAPBOND_IO_CAP_KEYBOARD_DISPLAY 0x04 //!< Both Keyboard and Display Capable
1. 假设本机是从设备(没有输入也没有显示和输出),这几项定义是指从设备的设置,还是主设备的设置?
2. 如果主设备是iPhone,看起来完成配对的操作是由iOS完成的,并不需要APP参与,这个理解对吗?