【TI 在线培训技术资料下载】TI 资深专家解答智能穿戴设备设计难点要点

技术干货下载+精彩回放: TI 智能穿戴设备在线培训资料

  

感谢您关注 TI 在线培训 - “智能穿戴设备设计要点难点”。

 

针对培训中涉及的技术话题,TI 专家做了整理,并在线坐诊回答技术疑难,记得查看和收藏哟!点击查看

讨论话题:

  • 智能穿戴设备概要
  • 多主多从在智能穿戴设备的应用衍生
  • 穿戴设备低功耗设计要点
  • 小体积、低功耗电源解决方案
  • 心率测量模拟前端方案

 

更多精选线上资源:
  技术与应用资讯 
  参考设计合集
 
热门参考设计 原理图 测试数据/设计指南 设计文件
智能手表电池管理方案设计
可穿戴设备无线充电电源设计
用于个人健康监视的多参数、生物信号监视器设计
支持 BLE 连接的光学心率监视器设计
具有 19mm 线圈 BoosterPack 的 50mA 无线充电器参考设计
人体皮肤温度传感参考设计
用于低功耗可穿戴应用的符合 Qi (WPC) 标准的无线充电器
 
热门器件 说明 数据表 立即订购
蓝牙数据及传输
CC2640R2F 针对蓝牙智能应用的 SimpleLink 超低功耗无线 MCU
电池管理
BQ24040 具有自动启动功能的 1A 单输入单节锂离子电池充电器
BQ51003 高度集成无线电源接收器
BQ25100
BQ25120
1A 单路输入、单节锂离子电池充电器
BQ27421 具有集成感应电阻的系统端 TM 电量监测计
DC/DC 供电升降压
TPS62743 超低静态电流降压转换器
TPS62736
TPS62737
具有 50mA 负载能力的可编程输出毫微功率降压转换器
TPS61046 28V 输出电压升压转换器
TPS610981 具有集成 LDO/负载开关的低输入电压同步升压转换器
TPS61099 具有超低静态电流的同步升压转换器
线性稳压器
TPS782 500nA IQ、150mA、超低静态电流低压降线性稳压器
TPS706 具有使能端的 150mA、30V、1μA IQ 稳压器
模拟前端
AFE4404
AFE4405
光学生物传感的超小型集成 AFE
ADS1291 用于生理信号测量的低功耗、2 通道、24 位模拟前端
 

2 个回复