Chip : CC2640R2F , 使用off-chip OAD.
CC2640R2F OAD FW中有
#define OAD_MaX_Block_Size 244
#define OAD_Default_Block_Size 20
1、目前使用Ti SensorTag Android App OAD功能,使用小米Note3可以正常使用,但使用Samsung Note5 and Note8均無法正常執行SensorTag OAD功能。
因為Android App有開放API可以更改MTU大小,所以Android App更改了MTU大小後,Samsung Note5 and Note8,已可順利執行OAD功能。
2、目前使用Ti SensorTag iOS App OAD功能,使用iPhone 4S / 6+可以正常使用,但使用iPhone 7 , 7+ and X均無法正常執行SensorTag OAD功能。
因為iOS無法修改MTU大小,所以目前OAD相容性問題在iOS手機還是存在的。
請問有甚麼方法可以解決iOS OAD相容性問題?是要修改iOS App還是修改CC2640R2F FW?