CC2640R2 接收透传数据打印至串口发现不全。

协议栈:simplelink_cc2640r2_sdk_1_50_00_58

处理器:CC2640R2

问题描述:

使用“simple_serial_socket_server”例程:https://github.com/ti-simplelink/ble_examples/tree/master/examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/ble5apps/simple_serial_socket_server

连接参数为:

// Minimum connection interval (units of 1.25ms) if automatic parameter update request is enabled
#define DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL 32
// Maximum connection interval (units of 1.25ms) if automatic parameter update request is enabled
#define DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL 48
// Slave latency to use if automatic parameter update request is enabled
#define DEFAULT_DESIRED_SLAVE_LATENCY 0
// Supervision timeout value (units of 10ms) if automatic parameter update request is enabled
#define DEFAULT_DESIRED_CONN_TIMEOUT 500

成功连接上后,使用安卓微信小程序向蓝牙模块发送 25KB 的图片数据,通过串口打印出来之后发现数据不全,请问有什么方法可以解决吗?

个人主页:Jesse_嘉伟的专栏

免费的Zigbee抓包神器!比Ubiqua还好用!

5 个回复