以下代码是我初始化I2C并调用函数的代码,其中设备读地址是0xAF设备写地址是0xAE,MAX30105_SLAVE_ADDR=0x07
I2C_init();
I2C_Params_init(&SbpI2cParams);
SbpI2cHandle=I2C_open(CC2640R2_LAUNCHXL_I2C0,&SbpI2cParams);
writeRegister(0xAE,0x04);
Task_sleep(80*1000/Clock_tickPeriod);
uint8_t sample_count;
for(sample_count=0;sample_count<5;sample_count++)
{
readRegister(0xAF,Try);
Task_sleep(80*1000/Clock_tickPeriod);
}
X下面是我的读写函数,编译也没有错误
//I2C读写函数
void writeRegister(uint8 addr,uint8 buf)
{
// ICall_CSState key;
// key = ICall_enterCriticalSection();
I2C_Transaction i2cTransaction;
uint8 txBuf[2]={addr,buf};
uint8 rxBuf[2];
i2cTransaction.writeBuf=txBuf;
i2cTransaction.writeCount=3;
i2cTransaction.readBuf=rxBuf;
i2cTransaction.readCount=0;
i2cTransaction.slaveAddress=MAX30105_SLAVE_ADDR;
I2C_transfer(SbpI2cHandle,&i2cTransaction);
// ICall_leaveCriticalSection(key);
}
void readRegister(uint8 addr,uint8 *rdata)
{
// ICall_CSState key;
// key = ICall_enterCriticalSection();
I2C_Transaction i2cTransaction;
uint8 TxBuf[1]={addr};
i2cTransaction.writeBuf=TxBuf;
i2cTransaction.writeCount=1;
i2cTransaction.readBuf=rdata;
i2cTransaction.readCount=3;
i2cTransaction.slaveAddress=MAX30105_SLAVE_ADDR;
I2C_transfer(SbpI2cHandle,&i2cTransaction);
//ICall_leaveCriticalSection(key);
}