simplelink_cc2640r2_sdk_3_10_00_15 的blestack中的simple_peripheral和simple_central怎么设置连接参数更新,
把simple_peripheral中的
#define DEFAULT_ENABLE_UPDATE_REQUEST GAPROLE_LINK_PARAM_UPDATE_WAIT_REMOTE_PARAMS
改成 #define DEFAULT_ENABLE_UPDATE_REQUEST GAPROLE_LINK_PARAM_UPDATE_INITIATE_BOTH_PARAMS
在simple_periperal中没有定义了GAP_LINK_PARAM_UPDATE_EVENT和GAP_UPDATE_LINK_PARAM_REQ_EVENT这两个事件, 加了这两个事件页没有触发,
然后在simple_peripheral使用下面的函数更新, 设置更新不成功
GAPRole_SendUpdateParam(DEFAULT_DESIRED_MIN_CONN_INTERVAL,
DEFAULT_DESIRED_MAX_CONN_INTERVAL,
DEFAULT_DESIRED_SLAVE_LATENCY,
DEFAULT_DESIRED_CONN_TIMEOUT,
GAPROLE_TERMINATE_LINK);
在simple_central使用GAPCentralRole_UpdateLink(connHandle, 16, 36, 0, 300)返回SUCCESS, 但是simple_peripheral没有触发GAP_LINK_PARAM_UPDATE_EVENT和GAP_UPDATE_LINK_PARAM_REQ_EVENT这两个事件
在BLE4.2中 simple_peripheral和simple_central中怎么更新连接参数, 怎么获取连接参数