由于国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

【CC2541 评测】CC2541 迷你开发套件与CC2540 by原来的你

非常感谢TI提供的这次CC2541开发套件的使用,转眼已经很久没开发TI的8051蓝牙了,借此机会重新再搞一遍8051内核的蓝牙开发。要说CC2541的蓝牙,当然要说下CC2540,两个只有些许差别,一个自带usb,一个没有。既然要开发CC2541,那当然 也要重新玩下CC2540,所以我就在家里翻找以前开发的板子,在一堆板子找到了CC2540的开发板以及下载器,哈哈哈,以及布上了些许灰尘,这也是大家所说的吃灰吧,哈哈哈。。。下面给大家看下两个板子对比。。。

看看如上的照片,是不是两者像兄弟一样,些许不一样,当然,我们还是上电简单玩下CC2541,如下所示:

后面我们测试于开发CC2541程序,一些基础就不说了,比如如何安装IDE,烧写工具的使用,主要如何利用协议栈的开发我们需要的产品程序。

8 个回复